Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Mungo Befestigungstechnik
Nylondübel
Nageldübel
Nageldübel MNA - Nageldübel MNA-G
Mungo Befestigungstechnik
Nylondübel
Nageldübel
Nageldübel MNA - Nageldübel MNA-G
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mungo MNA-G Nageldübel 5x25/2 1122502G
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Artikelnummer
ARTNR
LOD Level
LODLEVEL
Bezeichnung
BN
Hersteller
HS
Material
M
Oberfläche
OF
Untergrund
UG
DübelØ
DNOM [mm]
Nutzlänge
TFIX [mm]
Dübellänge
L [mm]
Bohr-Ø
D0 [mm]
Antrieb
ANT
Eff. Verankerungstiefe
HEF [mm]
Bohrlochtiefe
H0 [mm]
Loch-Ø im Anbauteil
DF [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
1122502G
400
MNA-G, 5 x 25 / 2, Nageldübel mit grossem Kragen PZ2
Mungo Befestigungstechnik AG
Nylon PA6, Stahl
verzinkt
Beton, Mauerwerk
5
2
25
5
PZ2
25
30
5
1122503G
400
MNA-G, 5 x 30 / 5, Nageldübel mit grossem Kragen PZ2
Mungo Befestigungstechnik AG
Nylon PA6, Stahl
verzinkt
Beton, Mauerwerk
5
5
30
5
PZ2
25
30
5
1122504G
400
MNA-G, 5 x 40 / 15, Nageldübel mit grossem Kragen PZ2
Mungo Befestigungstechnik AG
Nylon PA6, Stahl
verzinkt
Beton, Mauerwerk
5
15
40
5
PZ2
25
30
5
1122604G
400
MNA-G, 6 x 40 / 10, Nageldübel mit grossem Kragen PZ2
Mungo Befestigungstechnik AG
Nylon PA6, Stahl
verzinkt
Beton, Mauerwerk
6
10
40
6
PZ2
30
35
6
1122805G
400
MNA-G, 8 x 50 / 10, Nageldübel mit grossem Kragen T25
Mungo Befestigungstechnik AG
Nylon PA6, Stahl
verzinkt
Beton, Mauerwerk
8
10
50
8
T25
40
50
8
1122806G
400
MNA-G, 8 x 60 / 20, Nageldübel mit grossem Kragen T25
Mungo Befestigungstechnik AG
Nylon PA6, Stahl
verzinkt
Beton, Mauerwerk
8
20
60
8
T25
40
50
8
1122808G
400
MNA-G, 8 x 80 / 40, Nageldübel mit grossem Kragen T25
Mungo Befestigungstechnik AG
Nylon PA6, Stahl
verzinkt
Beton, Mauerwerk
8
40
80
8
T25
40
50
8
1122810G
400
MNA-G, 8 x 100 / 60, Nageldübel mit grossem Kragen T25
Mungo Befestigungstechnik AG
Nylon PA6, Stahl
verzinkt
Beton, Mauerwerk
8
60
100
8
T25
40
50
8
Komprimierte Darstellung anzeigen (8 konfigurierbare Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Mungo Befestigungstechnik
- Nageldübel MNA
Bestellnummer
1122502G
Kurztext
Nageldübel MNA-G
Letzte Änderung
03.07.2025 10:10:38
Einheit
Schlagworte
Befestigungstechnik
Nageldübel
Nylondübel
Klassifikationen
Nach BIM Kategorien
BIM_FIXING_UNITS Befestigungen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
IFC4
IFC4_IFCFASTENER Befestigungsmittel
IFC4_IFCMECHANICALFASTENER Mechanisches Befestigungsmittel
OmniClass 2006
23-20_40_11_14 23-20 40 11 14 Multi-Purpose Mechanical Fasteners
23-20_40_11_11 23-20 40 11 11 Cast-In Anchorages
23-20_40_11_11 23-20 40 11 11 Cast-In Anchorages
OmniClass
23-13 23 11 13 23-13 23 11 13 - Multi Purpose Mechanical Fasteners
23-13 23 11 11 23-13 23 11 11 - Cast In Anchorages
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family category
OST_RailingSupport
Uniclass2015
20_29_23 20 29 23 - Dowels and rods
20_29_76 20 29 76 - Screws